Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Colore Materiale D WT Acquista
0,3285 € - 0,69 € 3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4787 € - 1,0053 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4815 € - 1,0558 € 4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,871 € - 1,8291 € 4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.2 mm
1,5885 € - 2,8197 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
Nero
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1358 € - 1,5049 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M6
Nero
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,1586 € - 0,339 € 2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6911 € - 1,4514 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Acciaio
25.0 mm
1.0 mm
0,8809 € - 1,8499 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
32.0 mm
1.2 mm
0,4376 € - 0,919 € 4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,3824 € - 0,803 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,0452 € - 2,195 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
M10
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,8553 € - 1,7962 € 8875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
Nero
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,7194 € - 1,5109 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,997 € - 2,7898 € 3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
0,3724 € - 0,7822 € 5448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M10
Nero
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,572 € - 0,7641 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
1,0353 € - 2,2693 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M8
Nero
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,2152 € - 2,5519 € 4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
Acciaio
51.0 mm
1.2 mm
  • di 4
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286470

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286562

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286579

Fascia di prezzo
1,0558 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
4970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286517

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 25.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304754

Fascia di prezzo
1,8291 € - 0,871 €

Livelli di giacenza
4690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato Nylon Nero

10252864

Fascia di prezzo
2,8197 € - 1,5885 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato Nylon Nero

10252857

Fascia di prezzo
1,5049 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Nylon
Inserto filettato M8 Rotondo 20.0 mm PA Nero

10093368

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
2651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 25.0 mm 1.0 mm Acciaio

10291757

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
32.0 mm Piedino scorrevole con inserto a molla Acciaio

10291795

Fascia di prezzo
1,8499 € - 0,8809 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286548

Fascia di prezzo
0,919 € - 0,4376 €

Livelli di giacenza
4642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286494

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286616

Fascia di prezzo
2,195 € - 1,0452 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286487

Fascia di prezzo
1,7962 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
8875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato 2.0 mm PP Nero

10286593

Fascia di prezzo
1,5109 € - 0,7194 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    PP
Piedino scorrevole con inserto a molla M8 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304747

Fascia di prezzo
2,7898 € - 0,997 €

Livelli di giacenza
3860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286500

Fascia di prezzo
0,7822 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
5448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M6 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10435922

Fascia di prezzo
0,7641 € - 0,572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286609

Fascia di prezzo
2,2693 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Piedino scorrevole con inserto a molla M10 51.0 mm 1.2 mm Acciaio

10304730

Fascia di prezzo
2,5519 € - 1,2152 €

Livelli di giacenza
4466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale inserto
    Acciaio