Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 0,9198 € |
500 - 2499 | 0,438 € |
2500 - 4999 | 0,4283 € |
5000 + | 0,4214 € |
Diametro esterno tubo compatibile | 25.0 mm |
---|---|
Diametro esterno tubo compatibile | 0.984 in |
Spessore minimo parete compatibile | 1.0 mm |
Spessore minimo parete compatibile | 0.039 in |
Spessore massimo parete compatibile | 2.0 mm |
Spessore massimo parete compatibile | 0.079 in |
Centro filettato | Sì |
Dimensioni filettatura | M8 |
Materiale (nome esteso) | Polietilene ad alta densità |
Colore | Nero |
Finitura | Ruvido |
Stile raccordo | A spinta |
Forma testa | Rotondo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare