461344
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
60 - 599 | 0,6209 € |
600 + | 0,3122 € |
Diametro esterno tubo compatibile | 40.3 mm |
---|---|
Diametro esterno tubo compatibile | 1.587 in |
Spessore minimo parete compatibile | 1.0 mm |
Spessore minimo parete compatibile | 0.039 in |
Spessore massimo parete compatibile | 2.5 mm |
Spessore massimo parete compatibile | 0.098 in |
Centro filettato | Sì |
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Stile raccordo | A spinta |
Forma testa | Rotondo |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare