Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi - Metallo

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
84 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Colore Dimensioni vite h Capacità massima di carico statico D Intervallo spessore parete compatibile Acquista
1,254 € - 2,6335 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
Nero
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,4988 € - 3,1475 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
13,2992 € - 13,2992 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
Nero
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,9932 € - 13,9932 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,6821 € - 45,3577 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
14,4889 € - 14,4889 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
Nero
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,9932 € - 13,9932 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
Nero
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,1984 € - 48,8971 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
Nero
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,0615 € - 22,8127 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,2937 € - 25,3706 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7397 € - 1,5535 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
25,888 € - 25,888 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
Nero
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,9932 € - 13,9932 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,4211 € - 25,6085 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,4636 € - 25,6977 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,6638 € - 22,6638 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
Nero
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5486 € - 1,1521 € 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2928 € - 0,615 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2777 € - 0,5833 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4319 € - 0,9428 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
Nero
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • di 5
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Fascia di prezzo
2,6335 € - 1,254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Fascia di prezzo
3,1475 € - 1,4988 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274347

Fascia di prezzo
13,2992 € - 13,2992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Fascia di prezzo
13,9932 € - 13,9932 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Fascia di prezzo
45,3577 € - 6,6821 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Fascia di prezzo
14,4889 € - 14,4889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Fascia di prezzo
13,9932 € - 13,9932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Fascia di prezzo
48,8971 € - 7,1984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Fascia di prezzo
22,8127 € - 11,0615 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Fascia di prezzo
25,3706 € - 12,2937 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Fascia di prezzo
1,5535 € - 0,7397 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.0 mm | 0.079 in
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Fascia di prezzo
25,888 € - 25,888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Fascia di prezzo
13,9932 € - 13,9932 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Fascia di prezzo
25,6085 € - 12,4211 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Fascia di prezzo
25,6977 € - 12,4636 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Fascia di prezzo
22,6638 € - 22,6638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Fascia di prezzo
1,1521 € - 0,5486 €

Livelli di giacenza
4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Fascia di prezzo
0,615 € - 0,2928 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Fascia di prezzo
0,5833 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Fascia di prezzo
0,9428 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in