Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Colore | Dimensioni vite | h | Capacità massima di carico statico | D | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1966 € - 0,4129 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2131 € - 0,4475 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285961 | 0,3203 € - 0,6728 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,4427 € - 0,9298 € | 5475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2956 € - 0,6208 € | 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4757 € - 0,9991 € | 5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,517 € - 1,0857 € | 11360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2378 € - 0,4995 € | 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3203 € - 0,6728 € | 18450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10286043 | 0,4675 € - 0,9817 € | 10650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,3272 € - 0,6872 € | 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2461 € - 0,5168 € | 56470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2048 € - 0,4302 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 13,54 € - 13,54 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 21,9955 € - 45,3577 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 21,9954 € - 21,9954 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,1984 € - 47,7371 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,947 € - 53,5369 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,1966 € - 0,4129 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2736 € - 0,5746 € | 6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in