Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Colore | Dimensioni vite | h | Capacità massima di carico statico | D | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4889 € - 14,4889 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,9932 € - 13,9932 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 22,6638 € - 22,6638 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 25,888 € - 25,888 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,2992 € - 13,2992 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 22,6638 € - 22,6638 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 27,0659 € - 55,8569 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,9932 € - 13,9932 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 21,9955 € - 45,3577 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,7647 € - 1,6058 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 7,1984 € - 48,8971 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,9932 € - 13,9932 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,4636 € - 25,6977 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 6,6821 € - 45,3577 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 24,8178 € - 24,8178 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5486 € - 1,1521 € | 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 27,0659 € - 55,8569 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 23,1144 € - 47,7371 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
Nero
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2928 € - 0,615 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4441 € - 0,9327 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in