Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi - Metallo

Disponibile

Gli inserti filettati rotondi presentano una filettatura interna per i piedini scorrevoli e piedini di livellamento regolabili. Le loro filettature metalliche assicurano un'accoppiamento regolare, sicuro e durevole, mentre i due pezzi stampati si adattano perfettamente ai tubi.Le filettature metalliche consentono una perfetta aderenza, sicura e duratura, mentre i due pezzi modellati si inseriscono perfettamente nei tubi.Hanno una filettatura interna per ospitare piedini di livellamento regolabili e staffeSono ideali per applicazioni gravose e realizzati in lega di alluminio pressofuso. Materiale: HDPE, PA Colore: Nero, Grigio Codice Serie: SR1571, SR5438

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
84 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Colore Dimensioni vite h Capacità massima di carico statico D Intervallo spessore parete compatibile Acquista
13,54 € - 13,54 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
Nero
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,9955 € - 45,3577 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,9954 € - 21,9954 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
Nero
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,1984 € - 47,7371 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,947 € - 53,5369 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1966 € - 0,4129 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2736 € - 0,5746 € 6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3313 € - 0,6959 € 17495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5747 € - 1,207 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6641 € - 1,3947 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5404 € - 1,1348 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,5675 € - 3,2919 € 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
11,0615 € - 22,8127 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,2937 € - 25,3706 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,0615 € - 22,8127 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,4636 € - 25,6977 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,5091 € - 11,0614 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,4636 € - 25,6977 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2128 € - 2,5469 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,1176 € - 4,4469 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Nero
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • di 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Fascia di prezzo
13,54 € - 13,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Fascia di prezzo
45,3577 € - 21,9955 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Fascia di prezzo
21,9954 € - 21,9954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Fascia di prezzo
47,7371 € - 7,1984 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Fascia di prezzo
53,5369 € - 25,947 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Fascia di prezzo
0,4129 € - 0,1966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Fascia di prezzo
0,5746 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
6830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Fascia di prezzo
0,6959 € - 0,3313 €

Livelli di giacenza
17495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Fascia di prezzo
1,207 € - 0,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Fascia di prezzo
1,3947 € - 0,6641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiale
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Fascia di prezzo
1,1348 € - 0,5404 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Fascia di prezzo
3,2919 € - 1,5675 €

Livelli di giacenza
339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Fascia di prezzo
22,8127 € - 11,0615 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Fascia di prezzo
25,3706 € - 12,2937 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Fascia di prezzo
22,8127 € - 11,0615 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Fascia di prezzo
25,6977 € - 12,4636 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Fascia di prezzo
11,0614 € - 10,5091 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Fascia di prezzo
25,6977 € - 12,4636 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M12
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Fascia di prezzo
2,5469 € - 1,2128 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Fascia di prezzo
4,4469 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.0 mm | 0.079 in