20219246
20219246
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,41 € |
| 10 - 19 | 20,17 € |
| 20 - 49 | 19,05 € |
| 50 - 99 | 17,93 € |
| 100 + | 14,57 € |
| Int d1 tol 2B | 1/4" - 28 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1/2" - 13 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.37 |
| Misura attrezzo per installazione | 29/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare