Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 88,70 € |
10 - 19 | 79,83 € |
20 - 49 | 75,40 € |
50 - 99 | 70,96 € |
100 + | 57,66 € |
Int d1 tol 2B | 3/4" - 10 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/4" - 12 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0410 |
Misura attrezzo per installazione | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Misura attrezzo per rimozione | 1-3/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare