Quantità | Prezzo unitario |
---|
Int d1 tol 2B | 1-1/4"-12 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-5/8"-12 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 1.81 |
Inst tool ref | W0140 |
Misura attrezzo per installazione | 1-9/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-5/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 2.06 |
Misura attrezzo per rimozione | 1-15/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare