Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 25,61 € |
10 - 19 | 23,05 € |
20 - 49 | 21,77 € |
50 - 99 | 20,49 € |
100 - 499 | 16,65 € |
500 + | 15,37 € |
Int d1 tol 2B | 3/4"-16 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/8"-12 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 1.12 |
Inst tool ref | W0090 |
Misura attrezzo per installazione | 1-1/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.31 |
Misura attrezzo per rimozione | 31/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare