20218928
20218928
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 96,08 € |
| 10 - 19 | 86,47 € |
| 20 - 49 | 81,67 € |
| 50 - 99 | 76,86 € |
| 100 + | 62,45 € |
| Int d1 tol 2B | 1-1/8"-7 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 1-1/2"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 1.62 |
| Misura attrezzo per installazione | 1-7/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare