Menu Ricerca

Inserto filettato 0.43 5/16"-18 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20218836

Codice articolo precedente:

20218836

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,5523 €
10 - 19 2,296 €
20 - 49 2,173 €
50 - 99 2,0398 €
100 - 499 1,6605 €
500 + 1,5273 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,55 €

1 x 2,5523 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.43
Misura attrezzo per installazione 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Materiale Acciaio al carbonio
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci