Menu Ricerca

Inserto filettato 0.31 10-24 Parete sottile Acciaio al carbonio

L'inserto filettato con parete sottile sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e rimuovere senza necessità di forature particolari. Fornisce un fissaggio saldo impedendo il movimento dell'inserto. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20218683

Codice articolo precedente:

20218683

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,62 €
10 - 19 2,36 €
20 - 49 2,23 €
50 - 99 2,10 €
100 - 499 1,70 €
500 + 1,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,62 €

1 x 2,62 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 10-24
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 5/16"-18
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.31
Misura attrezzo per installazione 17/64"
Inst. thread tap tol. 2B 5/16"-18
Materiale Acciaio al carbonio
Tipo inserto Parete sottile
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci