Menu Ricerca

Inserto filettato 1.37 1" - 12 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi molto gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218676

Codice articolo precedente:

20218676

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 281,383 €
10 - 19 253,2468 €
20 - 49 239,1735 €
50 + 225,1105 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

281,38 €

1 x 281,383 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 1" - 12
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1 - 1/2" - 12
Tipo filettatura esterna d2 UNF
l1 1.37
Misura attrezzo per installazione 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci