20218652
20218652
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 172,82 € |
| 10 - 19 | 155,54 € |
| 20 - 49 | 146,90 € |
| 50 + | 138,26 € |
| Int d1 tol 2B | 3/4" - 16 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1 - 1/4" - 12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 1.12 |
| Misura attrezzo per installazione | 1-3/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare