Menu Ricerca

Inserto filettato 0.43 5/16" - 24 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi molto gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218591

Codice articolo precedente:

20218591

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 58,55 €
10 - 19 52,70 €
20 - 49 49,77 €
50 - 99 46,84 €
100 + 38,06 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

58,55 €

1 x 58,55 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 5/16" - 24
Tipo filettatura interna d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16" - 12
Tipo filettatura esterna d2 UNC
l1 0.43
Misura attrezzo per installazione 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci