Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 276,69 € |
10 - 19 | 249,02 € |
20 - 49 | 235,19 € |
50 + | 221,35 € |
Int d1 tol 2B | 1" - 8 |
---|---|
Tipo filettatura interna d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1 - 1/2" - 12 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 1.37 |
Inst tool ref | W0430 |
Misura attrezzo per installazione | 1-7/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/2"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.56 |
Misura attrezzo per rimozione | 1-11/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 5/16" |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Tipo inserto | Heavy Duty |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare