Menu Ricerca

Inserto filettato 0.68 1/2" - 13 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi molto gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni in pollici, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20218515

Codice articolo precedente:

20218515

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 47,5805 €
10 - 19 42,8245 €
20 - 49 40,4465 €
50 - 99 38,0685 €
100 + 30,9243 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

47,58 €

1 x 47,5805 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Int d1 tol 2B 1/2" - 13
Tipo filettatura interna d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
Tipo filettatura esterna d2 UNF
l1 0.68
Misura attrezzo per installazione 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci