Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20218423
20218423
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,2495 € |
| 10 - 19 | 54,2225 € |
| 20 - 49 | 51,209 € |
| 50 - 99 | 48,1955 € |
| 100 + | 39,1653 € |
| Int d1 tol 2B | 7/8"-14 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
| l1 | 1.25 |
| Misura attrezzo per installazione | 1-3/16" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
| Codice doganale | 8483608090 |