20218188
20218188
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 8,20 € |
| 10 - 19 | 7,38 € |
| 20 - 49 | 6,97 € |
| 50 - 99 | 6,56 € |
| 100 - 499 | 5,33 € |
| 500 + | 4,92 € |
| Int d1 tol 2B | 5/16"-24 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 7/16"-14 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.43 |
| Misura attrezzo per installazione | 25/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 7/16"-14 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Parete sottile |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare