20218140
20218140
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 15,0573 € |
| 10 - 19 | 13,5505 € |
| 20 - 49 | 12,8023 € |
| 50 - 99 | 12,0438 € |
| 100 - 499 | 9,7888 € |
| 500 + | 9,0303 € |
| Int d1 tol 2B | 7/16"-14 |
|---|---|
| Tipo filettatura interna d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 9/16"-12 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.56 |
| Misura attrezzo per installazione | 33/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 9/16"-12 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Tipo inserto | Parete sottile |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare