20218089
20218089
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 8,24 € |
| 10 - 19 | 7,42 € |
| 20 - 49 | 7,00 € |
| 50 - 99 | 6,59 € |
| 100 - 499 | 5,36 € |
| 500 + | 4,94 € |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.50 |
| Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 5/8"-11 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.50 |
| Misura attrezzo per installazione | 37/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 5/8"-11 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare