Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 7,08 € |
10 - 19 | 6,37 € |
20 - 49 | 6,02 € |
50 - 99 | 5,66 € |
100 - 499 | 4,60 € |
500 + | 4,25 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0440 |
Misura attrezzo per installazione | 29/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.51 |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Misura attrezzo per rimozione | 13/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 3/16" |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare