Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20218065
20218065
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 7,7695 € |
| 10 - 19 | 6,9905 € |
| 20 - 49 | 6,601 € |
| 50 - 99 | 6,2115 € |
| 100 - 499 | 5,0533 € |
| 500 + | 4,6638 € |
| Tipo inserto | Per impieghi gravosi |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M6 x 1.00 |
| Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
| E x t d2 tol 2A | 3/8"-16 |
| Tipo filettatura esterna d2 | UNC |
| l1 | 0.31 |
| Misura attrezzo per installazione | 21/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/8"-16 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Codice doganale | 8483608090 |