Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 31,51 € |
10 - 19 | 28,36 € |
20 - 49 | 26,78 € |
50 - 99 | 25,21 € |
100 - 499 | 20,48 € |
500 + | 18,91 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
Tipo filettatura esterna d2 | UNF |
l1 | 0.6 |
Inst tool ref | W0470 |
Misura attrezzo per installazione | 45/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.76 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Misura attrezzo per rimozione | 21/32" |
Profondità attrezzo per rimozione | 3/16" |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare