Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 41,83 € |
10 - 19 | 37,65 € |
20 - 49 | 35,56 € |
50 - 99 | 33,46 € |
100 - 499 | 27,19 € |
500 + | 25,10 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M24 x 3.00 |
Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M33 x 2.00 |
Tipo filettatura esterna d2 | Non-Std |
l1 | 33.0 |
Inst tool ref | W0750 |
Misura attrezzo per installazione | 31.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 33.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M33 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 37.5 |
Misura attrezzo per rimozione | 28.8 |
Profondità attrezzo per rimozione | 6.4 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare