Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 3,47 € |
10 - 19 | 3,12 € |
20 - 49 | 2,95 € |
50 - 99 | 2,78 € |
100 - 499 | 2,26 € |
500 + | 2,08 € |
Tipo inserto | Thinwall |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M 5 x 0.80 |
Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M 8 x 1.25 |
Tipo filettatura esterna d2 | Coarse |
l1 | 8.0 |
Inst tool ref | W0510 |
Misura attrezzo per installazione | 6.9 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 8.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M 8 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 9.5 |
Misura attrezzo per rimozione | 5.5 |
Profondità attrezzo per rimozione | 4.0 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare