Menu Ricerca

Inserto filettato 33.0 M24 x 2.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni metriche, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20217754

Codice articolo precedente:

20217754

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 81,221 €
10 - 19 73,103 €
20 - 49 69,0338 €
50 - 99 64,9748 €
100 - 499 52,7978 €
500 + 48,7285 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,22 €

1 x 81,221 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Int. d1 tol. 6H M24 x 2.00
Tipo filettatura interna d1 Fine
Tipo filettatura esterna d2 Non-Std
l1 33.0
Misura attrezzo per installazione 31.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci