Menu Ricerca

Inserto filettato 30.0 M20 x 1.50 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni metriche, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20217723

Codice articolo precedente:

20217723

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 98,5845 €
10 - 19 88,724 €
20 - 49 83,7938 €
50 - 99 78,8635 €
100 - 499 64,083 €
500 + 59,1528 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

98,58 €

1 x 98,5845 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Tipo filettatura interna d1 Fine
Tipo filettatura esterna d2 Non-Std
l1 30.0
Misura attrezzo per installazione 28.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci