Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 11,25 € |
10 - 19 | 10,13 € |
20 - 49 | 9,56 € |
50 - 99 | 9,00 € |
100 - 499 | 7,31 € |
500 + | 6,75 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M10 x 1.25 |
Tipo filettatura interna d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M16 x 1.50 |
Tipo filettatura esterna d2 | Fine |
l1 | 16.0 |
Inst tool ref | W0670 |
Misura attrezzo per installazione | 14.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 16.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M16 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 18.5 |
Misura attrezzo per rimozione | 13.5 |
Profondità attrezzo per rimozione | 4.8 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare