Menu Ricerca

Inserto filettato 14.0 M 8 x 1.00 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni metriche, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20217624

Codice articolo precedente:

20217624

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 10,1168 €
10 - 19 9,102 €
20 - 49 8,5998 €
50 - 99 8,0975 €
100 - 499 6,5805 €
500 + 6,068 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,12 €

1 x 10,1168 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Int. d1 tol. 6H M 8 x 1.00
Tipo filettatura interna d1 Fine
Tipo filettatura esterna d2 Fine
l1 14.0
Misura attrezzo per installazione 12.8
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci