Menu Ricerca

Inserto filettato 10.0 M5 x 0.80 Per impieghi gravosi Acciaio inossidabile 303

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni metriche, in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20217594

Codice articolo precedente:

20217594

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 9,9015 €
10 - 19 8,9073 €
20 - 49 8,4153 €
50 - 99 7,9233 €
100 - 499 6,437 €
500 + 5,945 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,90 €

1 x 9,9015 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Int. d1 tol. 6H M5 x 0.80
Tipo filettatura interna d1 Coarse
Tipo filettatura esterna d2 Fine
l1 10.0
Misura attrezzo per installazione 8.8
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci