Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 16,51 € |
10 - 19 | 14,86 € |
20 - 49 | 14,03 € |
50 - 99 | 13,21 € |
100 - 499 | 10,73 € |
500 + | 9,91 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M20 x 1.50 |
Tipo filettatura interna d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M30 x 2.00 |
Tipo filettatura esterna d2 | Non-Std |
l1 | 30.0 |
Inst tool ref | W0730 |
Misura attrezzo per installazione | 28.0 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 30.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M30 x 2.00 |
Inst. thread depth min. | 34.5 |
Misura attrezzo per rimozione | 25.8 |
Profondità attrezzo per rimozione | 6.4 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare