Menu Ricerca

Inserto filettato 16.0 M10 x 1.25 Per impieghi gravosi Acciaio al carbonio

L'inserto filettato sostituisce le filettature spanate o danneggiate con altre più resistenti, garantendo un fissaggio saldo. Facile da installare e da rimuovere senza particolari forature. Utilizzato per impieghi gravosi. Fornisce un fissaggio saldo. Fornito con dimensioni metriche, in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20217525

Codice articolo precedente:

20217525

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,314 €
10 - 19 5,6785 €
20 - 49 5,371 €
50 - 99 5,0533 €
100 - 499 4,10 €
500 + 3,7925 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,31 €

1 x 6,314 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo inserto Per impieghi gravosi
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Tipo filettatura interna d1 Fine
Tipo filettatura esterna d2 Fine
l1 16.0
Misura attrezzo per installazione 14.8
Materiale Acciaio al carbonio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci