Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 6,52 € |
10 - 19 | 5,87 € |
20 - 49 | 5,54 € |
50 - 99 | 5,22 € |
100 - 499 | 4,24 € |
500 + | 3,91 € |
Tipo inserto | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Tipo filettatura interna d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M18 x 1.50 |
Tipo filettatura esterna d2 | Fine |
l1 | 18.0 |
Inst tool ref | W0690 |
Misura attrezzo per installazione | 16.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 18.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M18 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 20.5 |
Misura attrezzo per rimozione | 15.5 |
Profondità attrezzo per rimozione | 4.8 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare