Menu Ricerca

Inserto filettato esagonale M4 8.0 mm (L) (DIA) PC

Questa vite scanalata è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo:

192100700022

970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,4684 €
100 - 499 0,4601 €
500 + 0,4504 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,42 €

50 x 0,4684 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 0.7 mm
L1 8.0 mm
L2 8.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale PC
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci