Menu Ricerca

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L2 T2 Dimensioni filettatura Materiale L1 T1 Tipo Acquista
0,2803 € - 0,5888 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3595 € - 0,755 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5044 € - 1,0592 € 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3125 € - 0,6564 € 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3045 € - 0,6395 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,5446 € - 1,1437 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4051 € - 0,8507 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3836 € - 0,8057 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3367 € - 0,7071 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,44 € - 0,924 € 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4802 € - 1,0085 € 4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,5209 € - 1,0939 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,7019 € - 1,474 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
6,1489 € - 12,9127 € 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Lega di Alluminio
60.0 mm
2.5 mm
5,8603 € - 10,0049 € 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
50.0 mm
2.0 mm
0,4172 € - 0,8966 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4893 € - 0,5001 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,5674 € - 1,1916 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,2897 € - 0,6085 € 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
6,1627 € - 12,9417 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
50.0 mm
2.0 mm
  • di 2
Inserto filettato M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286289

Fascia di prezzo
0,5888 € - 0,2803 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286326

Fascia di prezzo
0,755 € - 0,3595 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286371

Fascia di prezzo
1,0592 € - 0,5044 €

Livelli di giacenza
7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato HDPE

10286302

Fascia di prezzo
0,6564 € - 0,3125 €

Livelli di giacenza
3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286296

Fascia di prezzo
0,6395 € - 0,3045 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286395

Fascia di prezzo
1,1437 € - 0,5446 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286388

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,4051 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286333

Fascia di prezzo
0,8057 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286319

Fascia di prezzo
0,7071 € - 0,3367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Nero

10286340

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286364

Fascia di prezzo
1,0085 € - 0,4802 €

Livelli di giacenza
4420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto rettangolare per tubi M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Nero

10286418

Fascia di prezzo
1,0939 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Inserto rettangolare per tubi M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Nero

10286449

Fascia di prezzo
1,474 € - 0,7019 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm Lega di Alluminio

10164006

Fascia di prezzo
12,9127 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio
Inserto filettato;2;Lega di Alluminio

10163986

Fascia di prezzo
10,0049 € - 5,8603 €

Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio
Inserto filettato M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Naturale

10286401

Fascia di prezzo
0,8966 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10445877

Fascia di prezzo
0,5001 € - 0,4893 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grigio

10303948

Fascia di prezzo
1,1916 € - 0,5674 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto filettato M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grigio

10304075

Fascia di prezzo
0,6085 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto filettato M10 50.0 mm 25.0 mm Lega di Alluminio

10163979

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di Alluminio