Menu Ricerca

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, HDPE; acciaio, PA, Alluminio, PE-HD Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L2 T2 Dimensioni filettatura Materiale L1 T1 Tipo Acquista
0,3367 € - 0,7071 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4802 € - 1,0085 € 5027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4051 € - 0,8507 € 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3045 € - 0,6395 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3836 € - 0,8057 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3125 € - 0,6564 € 5986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,44 € - 0,924 € 5983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,2803 € - 0,5888 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3595 € - 0,755 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5044 € - 1,0592 € 3492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,5446 € - 1,1437 € 3521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4172 € - 0,8966 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,4762 € - 1,0001 € 8154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,5872 € - 1,2332 € 6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
0,7572 € - 1,5901 € 5642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
0,4893 € - 0,5001 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,5674 € - 1,1916 € 4230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,2897 € - 0,6085 € 8676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
6,8541 € - 15,253 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Alluminio
60.0 mm
2.0 mm
4
6,1627 € - 12,9417 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Alluminio
50.0 mm
2.0 mm
4
  • di 2
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286319

Fascia di prezzo
0,7071 € - 0,3367 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286364

Fascia di prezzo
1,0085 € - 0,4802 €

Livelli di giacenza
5027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286388

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,4051 €

Livelli di giacenza
2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286296

Fascia di prezzo
0,6395 € - 0,3045 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286333

Fascia di prezzo
0,8057 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato HDPE

10286302

Fascia di prezzo
0,6564 € - 0,3125 €

Livelli di giacenza
5986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286340

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
5983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286289

Fascia di prezzo
0,5888 € - 0,2803 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286326

Fascia di prezzo
0,755 € - 0,3595 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286371

Fascia di prezzo
1,0592 € - 0,5044 €

Livelli di giacenza
3492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Metallo Inserto filettato 1-1.5 Nero

10286395

Fascia di prezzo
1,1437 € - 0,5446 €

Livelli di giacenza
3521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
Inserto filettato M8 Rettangolare 30 x 20 mm 1-2 Nero

10286401

Fascia di prezzo
0,8966 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    2
3 Inserto filettato M8 Rettangolare 60 x 30 mm 1-1.5 Grigio

10303863

Fascia di prezzo
1,0001 € - 0,4762 €

Livelli di giacenza
8154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    3
Inserto filettato M10 Rettangolare 20 x 40 mm 1-2 Nero

10294055

Fascia di prezzo
1,2332 € - 0,5872 €

Livelli di giacenza
6726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    2
Inserto filettato M8 Rettangolare 20 x 60 mm 1-2 Nero

10286463

Fascia di prezzo
1,5901 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
5642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo
    2
Inserto filettato M10 Rettangolare 20 x 35 mm 1-2 Nero

10445877

Fascia di prezzo
0,5001 € - 0,4893 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    2
3 Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 30 mm 1-1.5 Grigio

10303948

Fascia di prezzo
1,1916 € - 0,5674 €

Livelli di giacenza
4230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
3 Inserto filettato M10 Rettangolare 40 x 20 mm 1-1.5 Grigio

10304075

Fascia di prezzo
0,6085 € - 0,2897 €

Livelli di giacenza
8676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    3
Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 2 Naturale

10163993

Fascia di prezzo
15,253 € - 6,8541 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    4
Inserto filettato M10 Rettangolare 50 x 25 mm 2 Naturale

10163979

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo
    4