Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno tubo compatibile | Colore | Materiale | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0398 € - 0,1558 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,091 € - 0,1912 € | 4673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,2362 € - 0,4962 € | 1895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,5029 € - 1,0794 € | 2213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.3 - 3.75 mm | 0.091 - 0.148 in
|
||||||
1,6581 € - 3,482 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||||||
0,0341 € - 0,0687 € | 29958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
1,9452 € - 3,5496 € | 2333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
||||||
1,9483 € - 3,8883 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
0,1931 € - 0,2508 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1046 € - 0,1462 € | 5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,8456 € - 1,8658 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
HIPS
|
18 NaN
|
||||||
0,1227 € - 0,2586 € | 1949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,2937 € - 0,6197 € | In produzione |
2 in
50.8 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,0646 € - 0,1524 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio scuro
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,2079 € - 0,4366 € | 692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio scuro
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,1824 € - 0,4197 € | In produzione |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,7968 € - 1,8424 € | 713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Nero
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,4413 € - 1,017 € | 32241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,0749 € - 0,4197 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,7244 € - 1,5213 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare