Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno tubo compatibile | Colore | Materiale | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9692 € - 13,7251 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||||||
11,2752 € - 25,9124 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||||||
1,6581 € - 3,482 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||||||
0,0341 € - 0,0687 € | 29958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
1,9452 € - 3,5496 € | 2634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
||||||
1,9483 € - 3,8883 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
0,1931 € - 0,2508 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,1046 € - 0,1462 € | 5421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,4546 € - 0,7351 € | 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PA
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||||||
0,0638 € - 0,1265 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.7 mm | 0.067 in
|
||||||
0,0827 € - 0,1639 € | 7994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
0,1213 € - 0,2402 € | In produzione |
0.724 in
18.4 mm
|
Nero
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
0,1478 € - 0,293 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
ABS
|
1.8 mm | 0.071 in
|
||||||
0,1492 € - 0,2959 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.9 mm | 0.035 in
|
||||||
0,1547 € - 0,3075 € | In produzione |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
0,1716 € - 0,2958 € | 4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
ABS
|
2.1 mm | 0.083 in
|
||||||
0,5057 € - 0,5057 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.748 in
44.4 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in
|
||||||
0,0523 € - 0,1104 € | 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,067 € - 0,1414 € | 6730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,2186 € - 0,462 € | In produzione |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare