Menu Ricerca

Piedini con fissaggio a vite;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

Il piedino filettato con fissaggio a vite in ottone nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo Essentra :

10174401

Codice articolo precedente:

TB-1

6601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1656 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

116,56 €

100 x 1,1656 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura #6-32
Diametro base 9.5 mm
Altezza base 5.1 mm
Materiale base (nome esteso) Gomma butilica
Materiale base Gomma
Stile paracolpi Threaded Insert Bumper
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma butilica (IIR), shore 40-50A; ottone
Codice doganale 7419809099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci