Menu Ricerca

Piedini con fissaggio a vite 9.5 mm 4.0 mm Ottone

Il piedino filettato con fissaggio a vite in ottone nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo Essentra :

10320907

Codice articolo precedente:

SH10-0171

2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,943 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

943,00 €

1000 x 0,943 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Diametro base 9.5 mm
Altezza base 4.0 mm
Altezza inserto 5.0 mm
Altezza totale 9.0 mm
Lunghezza filetto 5.0 mm
Materiale base (nome esteso) Gomma
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Stile paracolpi Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Ottone
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci