Menu Ricerca

Inserti a dado M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

Questo inserto conico è realizzato in lega di zinco e può essere filettato in sezioni di legno per fornire un ancoraggio solido e permanente.
Codice articolo Essentra :

10378069

Codice articolo precedente:

462547

16623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,5561 €
2000 + 0,2761 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

111,22 €

200 x 0,5561 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro filettatura compatibile 14.5 mm
Lunghezza totale 13.0 mm
Diametro albero 11.0 mm
Dimensione chiave 8.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Stile Flanged
Forma dado Filettati
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Argento
Materiale Lega di zinco
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci