Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 152.0 mm 25.0 mm Rosso LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20572426

Codice articolo precedente:

20572426

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 1,1005 €
50 - 249 0,786 €
250 + 0,7074 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

5,50 €

5 x 1,1005 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 152.0 mm
d1 152.4 mm
H 25.0 mm
Tipo 2
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci