Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 66.3 mm 25.0 mm Rosso LDPE - PIR

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20572358

Codice articolo precedente:

20572358

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4777 €
500 - 2499 0,3412 €
2500 + 0,3071 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,89 €

50 x 0,4777 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 66.3 mm
d1 66.7 mm
H 25.0 mm
Tipo 2
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci