Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 7.0 mm 12.0 mm Rosso LDPE - PIR

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20572327

Codice articolo precedente:

20572327

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0535 €
5000 - 24999 0,0382 €
25000 + 0,0344 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

26,75 €

500 x 0,0535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.0 mm
H 12.0 mm
Tipo 2
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci