Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20571399
20571399
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,0074 € |
| 250 + | 0,9066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 159.5 mm |
|---|---|
| D | 6.28 in |
| d1 | 124.5 mm |
| d1 | 4.902 in |
| d2 | 149.0 mm |
| d2 | 5.866 in |
| H | 59.5 mm |
| H | 2.343 in |
| d3 | 125.0 mm |
| d3 | 4.921 in |
| d4 | 148.5 mm |
| d4 | 5.846 in |
| Tipo | 4 |
| Materiale | LDPE |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare