Menu Ricerca

Ribbed Pipe-End Plug 109.0 mm 59.5 mm Black LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo Essentra :

20571368

Codice articolo precedente:

20571368

675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 599 0,7173 €
600 + 0,6456 €
Confezione standard: 120

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

86,08 €

120 x 0,7173 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 109.0 mm
d1 84.5 mm
d2 103.1 mm
H 59.5 mm
d3 85.0 mm
d4 102.5 mm
Tipo 4
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci