Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20571351
20571351
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 15 - 149 | 0,9254 € |
| 150 - 749 | 0,661 € |
| 750 + | 0,5949 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 89.3 mm |
|---|---|
| D | 3.516 in |
| d1 | 2.697 in |
| d1 | 68.5 mm |
| d2 | 3.287 in |
| d2 | 83.5 mm |
| H | 2.331 in |
| H | 59.2 mm |
| d3 | 2.717 in |
| d3 | 69.0 mm |
| d4 | 3.268 in |
| d4 | 83.0 mm |
| Tipo | 4 |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare